Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 - Aufputzmontage

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 - Aufputzmontage

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Das ASSA ABLOY SL500 automatische Schiebetürpaket für Aufputzanwendungen lässt sich mit wenigen oder keinen Modifikationen problemlos an bestehenden Konstruktionen befestigen. Es eignet sich hervorragend für nachträgliche Konstruktionen für einfache Zugänglichkeit und ADA-Konformität und kann mit einer Vielzahl von Türmaterialien verwendet werden, darunter Holz, Hohlmetall und Edelstahl. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500_SM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit