Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD
Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD

    Schiebetür ASSA ABLOY Curved CD

    Gebogene Schiebetüren verleihen jeder Fassade einen stilvollen Touch. Sie bieten die unübertroffene Eleganz einer Drehtür, sind dabei aber weniger komplex und deutlich flexibler. Dieser Türtyp lässt sich in nahezu jeden gewölbten Raum integrieren und nach innen oder außen wölben, um einen einladenden und großzügigen Eingang zu schaffen.
    Spezifikation
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-curved-cd
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit