Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 halbtransparent

    Das halbtransparente automatische Schiebetürsystem ASSA ABLOY SL500 R für elegante, transparente Anwendungen. Ein attraktives Foyer, eine einladende Einkaufsumgebung oder eine repräsentative Tafel – es gibt Momente, in denen Sie einen spektakulären, ungeh"&"inderten Ausblick genießen möchten. Das halbtransparente Schiebetürsystem ASSA ABLOY SL500 R bietet eine einladende, elegante und stilvolle Lösung. Ideal für Innen- oder Nebeneingänge, bei denen der Anspruch an hochwertige Ästhetik wichtiger ist als die Notwendigkeit von Robustheit. Klar eloxierte Aluminiumprofile tragen ein durchgehendes Glastürblatt, das sich leise öffnet und schließt – scheinbar ohne Rahmenunterstützung. Das halbtransparente ASSA ABLOY SL500 R besteht standardmäßig aus gehärtetem Glas mit einem oberen und unteren Profil zur Unterstützung. Das zusätzliche Profil macht diese Ausführung auch für den Außenbereich geeignet. Ausführung Alle unsere automatischen Schiebetürsysteme sind als einflügelige oder zweiflügelige Schiebetürsysteme erhältlich. ASSA ABLOY Türsysteme werden komplett mit Türblatt, Sicherheitsvorrichtungen, Zutrittskontrolloptionen und bei Bedarf Seitenwänden und Oberlichtern geliefert. Für Decken- und/oder Wandmontage erhältlich.
    Spezifikation
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-semi-transparent
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien