Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Hurrikansicherer Schiebeeingang mit zusätzlichen äußeren Express-Schiebepaneelen als Serviceöffnung. Zugelassen für Gebiete mit hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit (HVHZ), Gebiete ohne hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit (HVHZ), in denen Schutz vor windgetragenen Trümmern erforderlich ist, und Gebiete mit Anforderungen an die strukturelle Windlast; alles ohne Einsatz eines Aufprallschutzsystems. Äußere, stoßfeste, automatische Schiebeeingänge mit zusätzlichen äußeren Express-Schiebepaneelen als Serviceöffnung.
    Spezifikation
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-sl500-exr-sl
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)104
    • Breite (Inches)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA