Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Schiebetür ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Die ASSA ABLOY SL500 EXR-SW Expresstür ist ein Hurrikan-geschütztes Türpaket für den Einsatz in Schnellbedienungsbetrieben. Die Tür bleibt bei Nichtgebrauch geschlossen und elektronisch verriegelt. Eine automatische Fensterfunktion lässt sich durch Ihre Wahl aktivieren. Nach dem Entriegeln des Schlosses können die Express-Schwingtüren um 180 Grad schwingen und verriegeln, um einen bequemen Warendurchgang zu ermöglichen. Mit der Zulassung des Bundesstaates Florida, einer Aufprallschutzklasse D und 80 psf bietet sie die perfekte Kombination aus Robustheit und Komfort für Hurrikan-Windzonen.
    Spezifikation
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)104
    • Breite (Inches)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit