Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop
Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop

    Schiebetür ASSA ABLOY Slim Eco Teleskop

    3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
    ASSA ABLOY SL500 Telescopic – Teleskoptür für außergewöhnliche Leistung. Automatische Teleskoptüren bieten einen großen Vorteil bei beengten Platzverhältnissen. Durch den Einbau eines zusätzlichen Schiebetürflügels ermöglicht eine automatische Teleskopschiebetür zusätzliche Öffnungsweite – besonders willkommen auf engstem Raum. Die ASSA ABLOY SL500 Telescopic ist eine automatische Teleskoptür, die durch überlegene Stabilität und hervorragenden Halt neue Maßstäbe in Sachen Teleskopleistung setzt. Durch ihr exklusives „Tür-auf-Tür“-Design bietet die ASSA ABLOY SL500 Teleskopschiebetür ein innovatives Design, das minderwertige Hängeschienensysteme übertrifft. Das Türgewicht wird über zwei Strukturkästen mit integrierten, austauschbaren Aluminiumschienen auf den Strukturteil des automatischen Türkopfes übertragen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-slimecotelescopic
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien