Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100
Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Speedgate ASSA ABLOY SG100

    Sicherer Zutritt sah noch nie so elegant aus. Mit unserem kompakten Speedgate können Sie nicht nur den Personenverkehr in Ihrem Gebäude steuern und überwachen, sondern dieser Eingang trägt auch zur Gesamtästhetik Ihres Gebäudes bei. Dank seines zuverlässigen Designs ist dieses Sicherheits-Speedgate die perfekte Wahl für jedes moderne Gebäude, von Banken und Behörden bis hin zu Verkehrs- und Einkaufszentren. Sie und Ihre Mitarbeiter können beruhigt sein: Dieses Gate kennt keine Kompromisse bei Sicherheit, Geschwindigkeit und Stil.
    Spezifikation
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 / 1000 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedgate-sg100
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1020
    • Breite (mm)1075
    • Tiefe (mm)1319
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien