Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200
Speedgate ASSA ABLOY SG200

    Speedgate ASSA ABLOY SG200

    Wenn Innovation auf Erfahrung trifft, erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Nehmen Sie unser schlankes Speedgate: Bis zu 72 Sicherheitssensoren sind jederzeit aktiv, um Ihrem Veranstaltungsort das höchste Maß an Sicherheit zu garantieren, das ein Eingang bieten kann. Genauso wichtig: Dank unserer intuitiven Zutrittskontrollintegration können Sie dieses Sicherheits-Speedgate an jedes vorhandene Zutrittskontrollsystem in Ihrem Gebäude anschließen. Wenn Sie also die Zukunft der Sicherheit suchen, ist dies die richtige Lösung.
    Spezifikation
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedgate-sg200
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)994
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC002986
    • ETIM-NameDoor control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit