Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW60

    Der ASSA ABLOY SW60 ist die neueste Innovation in der Türtechnologie. Der SW60 besticht durch sein elegantes Design und passt perfekt in Räume mit begrenztem Deckenraum. Dank seines schlanken Profils, der App-Kompatibilität und der schnellen Installation bietet der SW60 enorme Funktionalität und Flexibilität bei der Umrüstung manueller Türen auf automatische Türen. Der SW60 überzeugt mit beeindruckenden Funktionen wie Freilauf, Push & Go und Rastfunktion. Der Antrieb kann mit elektrischen Türöffnern, türmontierten Präsenzmeldern (nur Annäherungsseite) oder berührungslosen Aktivierungseinheiten ausgestattet werden. Dieser Antrieb ist die perfekte Wahl für den Innenbereich an Einzeltüren, beispielsweise in Toiletten, Büros, Senioreneinrichtungen oder öffentlichen Gebäuden.
    Spezifikation
      • Low profile appearance: 1-7/8” high by 2 3/8” deep
      • 39.5” Header
      • Max weight: 200lbs
      • Max width: 48”
      • Non-handed
      • Interior doors / single applications
      • ANSI compliance: A156.19
      • Push or pull application
      • Clear or dark bronze anodized finish
      • Electric strike integration
      • Integration with door mounted presence devices for safety (approach side only)
      • Touchless wave plate compatibility
      • Time delay cancellation, door parking, ratchet function
      • Quick install, no electrician required
      • Mobile app compatibility (ASSA ABLOY Swing Door Manager)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersw-60
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA