Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt

    Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100 Doppelt

    Sie sehen hier den ASSA ABLOY SW100-2 PUSH, einen feuerfesten elektromechanischen automatischen Türantrieb/-öffner für leichte Doppelschwingtüren im Innen- und Außenbereich. Der robuste und langlebige ASSA ABLOY SW100 eignet sich für Anwendungen mit leichten bis mittelschweren Türen in Umgebungen mit geringem bis mittlerem Publikumsverkehr, wie z. B. Pflegeheimen, Schulen und Büros. Die Montage erfolgt entweder an einem vorhandenen oder einem bauseitigen Querträger auf der Druckseite der Tür und sorgt für maximale Öffnungskraft. Der ASSA ABLOY SW100 kann mit dem ASSA ABLOY Swing Frame-Profilsystem kombiniert werden, um den ultimativen Schwingtüreingang und/oder das komplette Sortiment an Sicherheits- und Aktivierungseinheiten, einschließlich Zutrittskontrollgeräten, zu realisieren.
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: Elektromechanischer Drehtürantrieb ASSA ABLOY SW100 (ein- / zweiflügelig, drückend/ziehend)

       Für Standardtüren bis 1200 mm Türblattbreite und bis zu 90 kg Türblattgewicht im Niedrigenergiebetrieb gemäß EN 16005. Öffnungswinkel 0-110°. Kombinierbar sowohl mit drückendem oder ziehendem Armsystem.

      Technik:

      Elektromechanischer Drehtürantrieb mit Motor und Steuerelektronik, DIN-L und DIN-R einsetzbar.

      Abmessung L/B/H 716 mm x 130 mm x 110 mm.

      Öffnungswinkel stufenlos von 0-110 ° einstellbar. Öffnung mit Motorkraft - Schließvorgang mit Feder und Motorkraft. Bei vollständig manueller Verwendung (oder bei einem Stromausfall) übernimmt der SW100 die Funktion eines normalen Türschließers.

      Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung.

      Einstellbarer "Schlosskick" zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über-/ Unterdruck.

      Schutzklasse: Antrieb IP 20, Steuerung IP54

       

      Steuerung:

      Funktionen: AUS, AUTO, OFFEN, AUSGANG

      Die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeiten lassen sich getrennt einstellen.

      Kompensation von Druckdifferenzen und Windlasten

      Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung

      Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung

      Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation)

       

      ASSA ABLOY SW100 Antrieb:

      Ausführung: einflügelig oder zweiflügelig mit Schließfolgeregler (min. Bandabstand 1384mm)

      Öffnungsart: einwärts (ziehend) oder auswärts (drückend)

      Antriebsmontage: Rahmenmontage oder Türblattmontage oder Sturzmontage

       

      Einbauort:InnentürAussentürDIN R / - DIN L

       

      Verkleidung:

      Standardverkleidung; Länge 716 mm

      Spezialverkleidung; Länge mm

      Farbe:

      RAL nach Wahl, Auswahl nach ASSA ABLOY RAL-Farbkarte möglich

      Eloxal E6/EV1

       

      Impulsgeber und Sicherheitseinrichtungen, bitte auswählen:

      Aktivierung durch:

      Ellbogentaster Kunststoff oder Aluminium

      Magic Switch, berührungsloser Taster

      Schlüsseltaster Typ KS, Montage auf der Gebäudeaußenseite

      Manueller Taster Typ PB mit Schlüsselsymbol

      Radarsensor (richtungs- oder bewegungserkennend) oder push & go

      Push and Go

       

      Sicherheitssensoren:

      4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur beidseitigen

      Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

      4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur einseitigen

      Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

      Batteriebetrieb bei Stromausfall mit überwachtem Akku durch die Steuerung (bis 300 Zyklen)

      Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 1200 mA oder 24 VDC max. 600 mA

      Anschluss E-Öffner: (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSW100-2ASPU
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing door operator control panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien