Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100

Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW100

Sie sehen hier den ASSA ABLOY SW100-1 Slide Track PUSH, einen feuerfesten elektromechanischen automatischen Türantrieb/-öffner für leichte Außen- und Innendrehtüren. Der robuste und langlebige ASSA ABLOY SW100 eignet sich für Anwendungen mit geringem Türgewicht in wenig frequentierten Bereichen wie Pflegeheimen, Schulen und Büros. Die Montage erfolgt entweder an einem vorhandenen oder einem bauseitigen Querträger auf der Druckseite der Tür und sorgt für maximale Öffnungskraft. Der ASSA ABLOY SW100 kann mit dem ASSA ABLOY Swing Frame-Profilsystem kombiniert werden, um den ultimativen Drehtüreingang und/oder das komplette Sortiment an Sicherheits- und Aktivierungseinheiten, einschließlich Zutrittskontrolleinrichtungen, zu realisieren.
Spezifikation
  • Produktbeschreibung: Elektromechanischer Drehtürantrieb ASSA ABLOY SW100 (ein- / zweiflügelig, drückend/ziehend)

    Für Standardtüren bis 1200 mm Türblattbreite und bis zu 90 kg Türblattgewicht im Niedrigenergiebetrieb gemäß EN 16005. Öffnungswinkel 0-110°. Kombinierbar sowohl mit drückendem oder ziehendem Armsystem.

    Technik:

    Elektromechanischer Drehtürantrieb mit Motor und Steuerelektronik, DIN-L und DIN-R einsetzbar.

    Abmessung L/B/H 716 mm x 130 mm x 110 mm.

    Öffnungswinkel stufenlos von 0-110 ° einstellbar. Öffnung mit Motorkraft - Schließvorgang mit Feder und Motorkraft. Bei vollständig manueller Verwendung (oder bei einem Stromausfall) übernimmt der SW100 die Funktion eines normalen Türschließers.

    Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung.

    Einstellbarer "Schlosskick" zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über-/ Unterdruck.

    Schutzklasse: Antrieb IP 20, Steuerung IP54

     

    Steuerung:

    Funktionen: AUS, AUTO, OFFEN, AUSGANG

    Die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeiten lassen sich getrennt einstellen.

    Kompensation von Druckdifferenzen und Windlasten

    Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung

    Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung

    Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation)

     

    ASSA ABLOY SW100 Antrieb:

    Ausführung: einflügelig oder zweiflügelig mit Schließfolgeregler (min. Bandabstand 1384mm)

    Öffnungsart: einwärts (ziehend) oder auswärts (drückend)

    Antriebsmontage: Rahmenmontage oder Türblattmontage oder Sturzmontage

     

    Einbauort: Innentür Aussentür DIN R / - DIN L

     

    Verkleidung:

    Standardverkleidung; Länge 716 mm

    Spezialverkleidung; Länge mm

    Farbe:

    RAL nach Wahl, Auswahl nach ASSA ABLOY RAL-Farbkarte möglich

    Eloxal E6/EV1

     

    Impulsgeber und Sicherheitseinrichtungen, bitte auswählen:

    Aktivierung durch:

    Ellbogentaster Kunststoff oder Aluminium

    Magic Switch, berührungsloser Taster

    Schlüsseltaster Typ KS, Montage auf der Gebäudeaußenseite

    Manueller Taster Typ PB mit Schlüsselsymbol

    Radarsensor (richtungs- oder bewegungserkennend) oder push & go

    Push and Go

     

    Sicherheitssensoren:

    4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur beidseitigen

    Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

    4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur einseitigen

    Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

    Batteriebetrieb bei Stromausfall mit überwachtem Akku durch die Steuerung (bis 300 Zyklen)

    Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 1200 mA oder 24 VDC max. 600 mA

    Anschluss E-Öffner: (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW100STAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit