Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i

Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i

Google-Übersetzung,
Sie sehen einen ASSA ABLOY SW200i-1 OHC. Dies ist ein In-Head-Antrieb, der die Tür durch den Drehpunkt fährt. Der Antrieb bildet den Türsprosse. Automatischer Türantrieb/automatischer Türöffner für Außendrehtüren. Der ASSA ABLOY SW200i OHC ist robust und langlebig und eignet sich für Anwendungen, die schwere Türen in stark frequentierten Umgebungen erfordern, wie z. Der Antrieb fährt die Tür in eine Richtung auf und kann in Notsituationen in die entgegengesetzte Richtung aufgestoßen werden. Von Dritten bereitgestellte Türen und Zargen. Der ASSA ABLOY SW200i OHC kann mit dem ASSA ABLOY Swing Frame-Profilsystem kombiniert werden, um den ultimativen Drehtüreingang und/oder die gesamte Palette an Sicherheits- und Aktivierungseinheiten, einschließlich Zugangskontrollgeräten, bereitzustellen. Besam
Spezifikation
  • .

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW200i-1_OHC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien