Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i - 1
Archiviert

Drehflügeltürantrieb ASSA ABLOY SW200i - 1

Sie sehen hier den ASSA ABLOY SW200i-1 mit Türblattmontage – einen feuergeprüften, leisen, elektromechanischen Türantrieb/Türöffner für einflügelige Drehflügeltüren im Innen- und Außenbereich. Der robuste und langlebige ASSA ABLOY SW200i eignet sich ideal für Anwendungen mit schweren Türen in stark frequentierten Bereichen wie Ladeneingängen, Krankenhauseingängen, Hauptbüroeingängen und öffentlichen Verkehrseinrichtungen. Die Montage erfolgt direkt auf dem Türblatt, wenn eine Montage oberhalb der Tür nicht möglich ist. Die Tür wird bauseits gestellt. Die Montage auf der Gegenseite der Tür (Drückseite) sorgt für maximale Öffnungskraft. Der ASSA ABLOY SW200i kann mit dem ASSA ABLOY Rahmen-Drehflügeltürsystem kombiniert werden, um einen optimalen Drehflügeltüreingang zu realisieren – einschließlich des vollständigen Sortiments an Sicherheits- und Aktivierungseinheiten sowie Zutrittskontrollsystemen.
Spezifikation
  • Produktbeschreibung: Elektromechanischer Drehtürantrieb ASSA ABLOY SW200 (ein- / zweiflügelig, drückend/ziehend)

    Für Standardtüren bis 1600 mm Türblattbreite und bis zu 320 kg Türblattgewicht (abhängig von der Türblattbreite) im Niedrigenergiebetrieb gemäß EN 16005. Öffnungswinkel 80-180°.

    Kombinierbar sowohl mit drückendem oder ziehendem Armsystem.

     

    Technik:

    Elektromechanischer Drehtürantrieb mit Motor und Steuerelektronik, DIN-L und DIN-R einsetzbar.

    Abmessung L/B/H 716 mm x 130 mm x 110 mm.

    Öffnungswinkel stufenlos von 80-180 ° einstellbar.

    Öffnung mit Motorkraft - Schließvorgang mit Feder und Motorkraft. Bei vollständig manueller Verwendung (oder bei einem Stromausfall) übernimmt der SW200i die Funktion eines normalen Türschließers.

    Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung.

    Einstellbarer "Schlosskick" zur Überwindung von Schließblechen oder bei Über-/ Unterdruck.

    Schutzklasse: Antrieb IP 20, Steuerung IP54

     

    Steuerung:

    Funktionen: AUS, AUTO, OFFEN, AUSGANG

    Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung drückend Armsystem EN 4 - 7 bei max. 160 kg und 1600 mm Türbreite

    Öffnungskrafteinstellung / Schließkrafteinstellung ziehendes Armsystem EN 4 - 5 bei max. 100 kg und 1250 mm Türbreite

    Die Öffnungs-und Schließgeschwindigkeiten lassen sich getrennt einstellen.

    Kompensation von Druckdifferenzen und Windlasten

    Erneuter Verriegelungsversuch und Entriegelung

    Dynamische Bremsung bei Fehlhandhabung

    Betriebsspannung 100 bis 240 VAC +10/-15 %, 50/60 Hz, Netzsicherung max. 10 A (Gebäudeinstallation)

     

    ASSA ABLOY SW200 Antrieb:

    Ausführung: einflügelig oder zweiflügelig mit Schließfolgeregler (min. Bandabstand 1384mm)

    Öffnungsart: einwärts (ziehend) oder auswärts (drückend)

    Antriebsmontage: Rahmenmontage oder Türblattmontage oder Sturzmontage

     

    Einbauort: Innentür Aussentür DIN R / - DIN L

     

    Verkleidung:

    Standardverkleidung; Länge 716 mm

    Spezialverkleidung; Länge mm

    Farbe:

    RAL nach Wahl, Auswahl nach ASSA ABLOY RAL-Farbkarte möglich

    Eloxal E6/EV1

     

    Impulsgeber und Sicherheitseinrichtungen, bitte auswählen:

    Aktivierung durch:

    Ellbogentaster Kunststoff oder Aluminium

    Magic Switch, berührungsloser Taster

    Schlüsseltaster Typ KS, Montage auf der Gebäudeaußenseite

    Manueller Taster Typ PB mit Schlüsselsymbol

    Radarsensor (richtungs- oder bewegungserkennend) oder push & go

    Push and Go

    Anschluss für elektromechanische Verriegelung 12 VDC max. 1200 mA oder 24 VDC max. 600 mA

    Anschluss E-Öffner: (Ruhe-/ Arbeitsstromprinzip), optional 12 oder 24V AC E-Öffner.

     

    Sicherheitssensoren:

    4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur beidseitigen

    Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

    4Scan Sicherheitssensorleiste oder Flat-Scan über die gesamte Türblattbreite zur einseitigen

    Absicherung des Schwenkbereichs der Tür

    Batteriebetrieb bei Stromausfall mit überwachtem Akku durch die Steuerung (bis 300 Zyklen)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW_200i-1_DM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoor openers
  • UNSPSCCode30171512