Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S

    Swing Door SW300-S

    Google-Übersetzung,

    Revolutionieren Sie Ihre Drehtüren mit dem energiesparenden und intelligenten SW300-S.

    Der SW300-S ist eine elegante, vielseitige und umweltfreundliche Drehtürlösung, die Zeit und Geld spart. Als Komplettlösung lässt sich der Antrieb an verschiedene Betriebsarten, Türtypen und Armkonfigurationen anpassen. Eine neue Service-App verkürzt die Zeit für Inbetriebnahme, Fehlersuche und Diagnose. Zudem spart der SW300-S bei jeder installierten Tür Energie und Kosten.

    Hauptmerkmale des SW300-S

    Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
    Der neue „ECO-Modus“ des SW300-S reduziert den Energie- und Stromverbrauch im Standby-Modus drastisch und fördert so eine grünere Zukunft und verringert die CO₂-Emissionen.

    Mühelose Inbetriebnahme
    Die Inbetriebnahme des SW300-S ist dank unserer benutzerfreundlichen Service-App ganz einfach. Sie bietet eine schrittweise Installationsanleitung. Mit klaren Anweisungen und visuellen Hilfen auf ihren Mobilgeräten sparen Installateure Zeit und Aufwand, gewährleisten eine präzise Installation und reduzieren das Fehlerrisiko.

    Optimierte Fehlerbehebung
    Unsere Service-App bietet zudem eine intelligente Fehlerbehebung, mit der Techniker Probleme schnell erkennen und beheben können. Sie haben jederzeit Zugriff auf Türdaten, Statistiken, Fehlermeldungen und mehr – für zeitnahe und praktische Unterstützung.

    Effizienz und Vielseitigkeit in einem
    Die ASSA ABLOY SW300-S ist eine Komplettlösung für Drehtüren. Sie ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen Standard- und Umkehrbetrieb, eignet sich für Brandschutztüren sowie ein- und zweiflügelige Türen und bietet eine Vielzahl von Armoptionen, wodurch der Bedarf an mehreren Modellen entfällt.

    Spezifikation
      • Operator dimension (HxWxD): 70 mm x 840 mm x 148 mm
      • Recommended max. door weight and door width Inertia J: PUSH = 140 kgm² and PULL = 80 kgm²
      • Door size: EN4-EN7
      • Arm type: PUSH, PULL, Double Acting arm
      • Application: Single-/double door, Interior-/exterior door, fire door, smoke evacuation, escape route
      • Fire certified integrated Power Back-up unit (Optional)
      • Drive unit weight: 7.6 kg

      Power consumption:

      • ECO (power save) mode: <0.3 W
      • IDLE mode: 5 W
      • ON mode: Max. 40 W

      Reveal:

      • PUSH arm: 0 – 367 mm
      • PULL arm: -20 – 230 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-door-sw300-s
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)840
    • Tiefe (mm)148
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001092
    • ETIM-NameSwing gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing door operator control panels
    • Klassifizierung08 42 29.33
    • Format2014TitelSwinging Automatic Entrances
    • OmniClassNummer23-11 25 15 17
    • OmniClassTitelSwinging Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit