Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
ASSA ABLOY UniTurn  2W High Capacity Revolving Door
    Archiviert

    ASSA ABLOY UniTurn 2W High Capacity Revolving Door

    Die zweiflügelige ASSA ABLOY UniTurn Karusselltür ist eine großzügige Lösung für stark frequentierte Eingänge. Sie bietet eine hervorragende Trennung zwischen Innen- und Außenbereich und reduziert dadurch Wärme- und/oder Kälteverluste erheblich. Zudem verfügt sie über zwei integrierte Vitrinen in den rotierenden Türflügeln, die sich ideal für Informationsmaterial oder Werbezwecke nutzen lassen. Hauptmerkmale: Hohe Kapazität für stark frequentierte Bereiche Integrierte Vitrinen für Werbung oder Informationen Optimale Sicherheit Reduziert Heiz- und/oder Kühlverluste
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: 2-Kammer Karusselltüre mit automatischer Schwenkflügeltür UniTurn 2

       

      Zweiflügelige automatische Karusselltüranlage mit integrierter automatischer Schwenkflügelschiebetüre in der Rotormitte

      Abmessungen:

      Trommelaußendurchmesser: 3688 mm - 5488 mm

      Trommelinnendurchmesser: 3600 mm - 5400 mm

      Gesamthöhe: 2540 mm

      Einbauort:

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonBodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlichPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:

       

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1

      Edelstahl beplankt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUniTurn
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Klassifizierung08 42 33
    • Format2014TitelRevolving Door Entrances