Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
300 Series Commercial Slat Door
300 Series Commercial Slat Door

    300 Series Commercial Slat Door

    Google-Übersetzung,

    Die Lamellentore der ASTA AMERICA 300-Serie zeichnen sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus. Die Serie besteht aus 3 Zoll (7,6 cm) starken Lamellen mit flacher oder gebogener Profilierung (24 oder 22 Gauge). Die Lamellen sind aus verzinktem Stahl in Industriequalität gefertigt und mit einer extrem widerstandsfähigen Polyesterfarbe beschichtet. Modell 324 (24 Gauge) ist in Größen bis zu 4,88 m Breite x 4,88 m Höhe erhältlich. Modell 322 (22 Gauge) ist in Größen bis zu 3,66 m Breite x 3,66 m Höhe erhältlich. Beide Modelle eignen sich ideal für Güterterminals, Gewerbe und Industrie. Rolltor.

    Spezifikation
    • FOUR FINISH OPTIONS:

      • White Topcoat
      • Gray Topcoat
      • Tan Topcoat
      • Galvanized

      Powder Coat Finish is available in a variety of color options

      40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

      STANDARD FEATURES:

      • Roll formed 12-gauge galvanized guides
      • Nylon endlocks
      • Slide Bolt Locks
      • Chain hoist operation
      • Drum assembly with pre-installed curtain

      OPTIONS

      • Steel Mounting Plates: For lateral jamb extension to provide door support.
      • Top Draft Stop: To seal tight at the header to reduce air infiltration.
      • Guide Weather Seal: To seal tight at the jambs to reduce air infiltration.
      • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (flat slat only).
      • Structural Steel Upgrade Guide: 3-piece structural steel guides.
      • Windload: Available design to +40/-37 for 14’ wide (test) Model 324 (24- gauge). Windload varies by model.
      • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer300-Series-Commercial-Slat-Doors
    • ProduktfamilieRolling Steel Doors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRolling doors
    • UNSPSCCode30171503
    • Klassifizierung08 33 00
    • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit