Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
400 Series Heavy Duty Service Doors

400 Series Heavy Duty Service Doors

Google-Übersetzung,

Das Rolltor der Serie 400 von ASTA AMERICA wird mit höchster Qualität und Langlebigkeit hergestellt. Die Serie 400 besteht aus 3 Zoll starken Lamellen in den Stärken 24, 22, 20 oder 18 mit flachem, gebogenem oder perforiertem Profil. Die Serie 400 ist in Größen bis zu 40 Fuß Breite oder 30 Fuß Höhe erhältlich (variiert je nach Modell). Die Serie 400 ist die perfekte Wahl für industrielle, gewerbliche oder hochfrequente Anwendungen.

Miami Dade-zertifiziertes Produkt

Spezifikation
  • SIX FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel
    • Aluminum

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options 40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with astragal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available upon request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (Flat Slat Only).
    • Hood Baffle: 8” wide PVC rubber riveted to the inside of the hood.
    • Guide Weather Seal: One-piece vinyl weather seal attached to door guide on the non-coil side (brush seal with retainer available upon request).
    • Insulation (Steel Backed): Refer to 600 series.
    • Windload: Available design to +/- 45 PSF for 16’0” wide (test size). Windload varies by model; for windload availability on larger sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer400-Series-Heavy-Duty-Service-Doors
  • ProduktfamilieRolling Steel Doors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameRolling doors
  • UNSPSCCode30171503
  • Klassifizierung08 33 00
  • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit