Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600 Series Insulated Service Doors

600 Series Insulated Service Doors

Google-Übersetzung,

Das isolierte Rolltor der Serie 600 von ASTA AMERICA wird mit der höchsten Qualität und Haltbarkeit der Branche hergestellt.
Die Serie 600 ist in den Stärken 24, 22, 20 oder 18 erhältlich. Die Lamellen haben ein flaches Profil und eine 24- oder 22-Gauge-Rückenleiste mit einem 1,6 cm dicken Isolierstreifen zwischen den beiden Lamellen. Die Serie 600 ist in den Größen 40' x 16' bis 28' x 26' erhältlich (je nach Modell). Die Serie 600 ist die perfekte Wahl für industrielle, gewerbliche oder klimatisierte Anwendungen.

Miami Dade-zertifiziert

Spezifikation
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with weather seal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available on request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual/push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan.
    • Windload: Available design to +/- 50 PSF for 16’ wide (22-gauge). Windload varies by size and model; for windload availability on large sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer600-Series-Insulated-Service-Doors
  • ProduktfamilieRolling Steel Doors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameRolling doors
  • UNSPSCCode30171503
  • Klassifizierung08 33 00
  • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit