Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist
A2B Hoist

    A2B Hoist

    Google-Übersetzung,
    Der Deckenlifter A2B von Astor-Bannerman ist einer der kleinsten Lifter für den professionellen Einsatz auf dem Markt. Dieser Deckenlifter trägt dazu bei, die Rückenbelastung des Pflegepersonals zu verringern, und erleichtert den Patiententransfer vom Rollstuhl in die Badewanne und den Umkleidebereich oder sogar von Raum zu Raum, während die Würde des Benutzers gewahrt bleibt. Ein einzigartiges dynamo-schwerkraftbetriebenes Ladesystem im Astor-Bannerman A2B-Deckenlifter bedeutet, dass das Gerät bei Gebrauch automatisch aufgeladen wird und für mehr als 150 Hebevorgänge aufgeladen bleiben kann. Der A2B Deckenlifter hat auch ein eingebautes Notablasssystem. Der A2B-Deckenlifter kann an einer gebogenen, geraden oder H-Rahmen (XY)-Deckenschiene montiert werden, um den gesamten Raum abzudecken, und das kompakte Design und die flexiblen Montageoptionen bedeuten, dass dieser Lifter auch an der Wand oder an einem freistehenden Portal installiert werden kann. Dies macht es zur idealen Lösung für die Handhabung von Patenten für den Einsatz mit assistierten Bädern und Dusch-/Umkleidegeräten in Badezimmern, Schlafzimmern, Nassräumen und Umkleidekabinen in Privathaushalten und Pflegeheimen. Es wird per Knopfdruck bedient, um den Kunden zu heben und zu senken. Der Motor kann den Klienten dann entweder manuell (2. Funktion) oder über den Handschalter (4. Funktion) transportieren. Wie alle Transport- und Handhabungsgeräte von Astor-Bannerman ist auch der A2B-Deckenlifter mit einer großen Auswahl an Optionen, Zubehör und Schlingen erhältlich, und jeder Lifter wird nach Maß gefertigt, was bedeutet, dass Ihre Ausrüstung auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA2BH
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeHoist
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)303
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling track hoists

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit