Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510700 Wickeltisch
510700 Wickeltisch
510700 Wickeltisch
    DELABIE

    510700 Wickeltisch

    3.4 von 5 Sternen3.4(9 Bewertungen)
    Wickeltisch für Wandmontage. Mit einstellbarem Gurt, der sich perfekt an die Körperform des zu wickelnden Babys anpasst. Für ein Kind bis 11 kg oder 12 Monate. Hochwiderstandsfähiges Polyethylen (HDPE). Minimaler Platzbedarf: Arretierung in vertikaler Position. Abgebremstes Herunterklappen. Vereinfachte Reinigung: Oberfläche leicht zu reinigen. Entspricht den Normen EN 12221. Maße: ausgeklappt 585 x 855 x 495 mm, geschlossen 107 x 855 x 585 mm. Gewicht des Wickeltischs: 11,5 kg. Wickeltisch für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer510700
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)585
    • Breite (mm)855
    • Tiefe (mm)107
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10801
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika