Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquba Sink
Aquba Sink
Aquba Sink
Aquba Sink
Aquba Sink
Aquba Sink
    Archiviert

    Aquba Sink

    The Astor Aquba height adjustable basin is the smallest completely integrated unit available, making it one of the most wheelchair accessible basins, and perfect for under window installations. Designed and manufactured in the UK, this stunning basin offers boutique design quality, and would make a perfect addition to any bathroom. The Aquba basin was developed in conjunction with customers, and every tiny detail has been thought about and designed to make access and life just a little easier without compromising style. Details include a smooth graduated design to the front of the basin, soft actuation on the click-clack waste, and sculpted minimal casing below the basin. Key features include the ability to preset two heights to allow dual users in the home or other setting to easily switch between their preferred basin heights. Further height adjustments can be made simply by using the up/down arrows. A lock out is available to prevent accidental movement or misuse, and the unit has an anti-trap sensor incorporated.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAS
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)706
    • Breite (mm)535
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHealth care general wash basins
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit