Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Air Handwaschbecken 072445
Vero Air Handwaschbecken 072445
Vero Air Handwaschbecken 072445
Vero Air Handwaschbecken 072445
Vero Air Handwaschbecken 072445
Vero Air Handwaschbecken 072445
    DURAVIT AG

    Vero Air Handwaschbecken 072445

    4.1 von 5 Sternen4.1(14 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Platzsparend: Aufgrund der kleinen Größe ideal für Bäder mit kleinem Grundriss oder das Gästebad geeignet
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • Duravit Vero Air Handwaschbecken , 400 mm, Weiß, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf - 0724450000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072445
    • ProduktfamilieVero Air
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment