Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²
Archiviert

z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²

This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Lid of Ø 400 mm. Supplied with manual air relief valve and water purge, sand dump port and pressure gauge panel. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropilene. Resistant to salt water. It contains newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Filter bed height 1m. Maximum temperature: 50º C. Maximum pressure of 4 kg/cm².
Spezifikation
  • Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: 4 kg/cm2. Maximum temperature: 50ºC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer09214
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2520
  • Breite (mm)2350
  • Tiefe (mm)2350
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)600
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameFilters
  • UNSPSCCode401615
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit