Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Nenndruck: 10 kg/cm2. Montage zwischen Flanschen. Verfügbar in PN/10 und PN/16 unter Befehl. 8 Optionen: - Auslässe D. 50 mm - Auslässe D. 65 mm - Auslässe D. 80 mm - Auslässe D. 100 mm - Auslässe D. 125 mm - Auslässe D. 150 mm - Auslässe D. 200 mm - Auslässe D. 250 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNon-return_Valves
  • ProduktfamilieValves and Hoses
  • Produktgruppe Non-return Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • IFCClassificationVentil
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit