Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- Material Flansch und Flanschadapter: PVC-U
- Flachdichtungsmaterial: EVA / EPDM
- Schraube DIN 931 - Unterlegscheibe DIN 125-A, Mutter DIN 934. Material: 5.6 verzinkter Stahl


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Temperaturbereich: 10 °C bis 60 °C für kontinuierliches Arbeiten.
- Dichte: 1,4g/cm3
- Abriebfeste. Gute mechanische Festigkeit.
- Ungiftig und geschmacksneutral. Geeignet für Lebensmittel und Getränke.
- Beständig gegen viele anorganische Chemikalien.
- Beständig gegen die meisten Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.
- Nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Einzelheiten siehe Tabelle zur chemischen Beständigkeit).

Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 45 00
  • OmniClassTitelPipe Flanges
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit