Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Abfalltonne Art Tembe
Abfalltonne Art Tembe
Abfalltonne Art Tembe
    ATECH SAS

    Abfalltonne Art Tembe

    Wählen Sie die öffentlichen Abfalltonne SYNERGIE aus lackiertem Stahl, mit Beutelhalter. Inspiriert von der Tembe-Kunst in Guyana ist dieser Abfalltonne einzigartig!

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Aus lackiertem Stahl Dicke 2 mm korrosionsgeschützt und Pulverbeschichtung in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Beutelhalter
      Verriegelung durch Dreikantschlüssel (mitgeliefert)
      Befestigung:

      Ein Bodenspieß, Struktur mit 3 Löchern Ø 13 mm (Schrauben nicht enthalten)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerart-tembe-bin
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeArt Tembe Kollektion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit