Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA
    ATECH SAS

    Troncopyramidal Pflanzkübel – HEDERA

    Neben dem innovativen Design und der atypischen Morphologie ist der troncopyramidale Pflanzkübel HEDERA eine städtebauliche Möbellösung.

    Spezifikation
    • Werkstoffe& Ausführung:
      Kübel aus Stahl 2 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl Höhenverstellbare Füße (einstellbar bis zu einer maximalen Höhe von 120 mm)
      Pflanzeinsatz:
      Pflanzeinsatz aus recyceltem Polyethylen mit Anti-UV-Behandlung
      Schwarze Farbe
      Entfernbares Drainagegitter
      Wasserreserve mit Überlauf
      Befestigung:
      Bodenmontage zu stellen
      Optionen:
      Gabelhubwagen-System (Hinzufügen von Fußabdeckungen)
      Hebesystem für Pflanzeinsatz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010004
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit