Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – Olympe "2"
Stadtgarten – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Stadtgarten – Olympe "2"

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)

    Wählen Sie Olympe, einen unserer vielen Stadtgärten. Die Kombination aus Stahl und Holz ist ideal, um Inseln der Ruhe zu schaffen.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Struktur aus Stahl 2 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl Sitz Bohlen aus Bambus, exotischem Holz, lasiertem Robinie oder lasierter Eiche
      Befestigung:
      Bodenmontage
      Optionen:
      „Light“ Version, Bsp. Nebenstehend auf das Foto Nr. 3 (Fragen Sie uns nach einem Angebot)
      Tischlein (Fragen Sie uns nach einem Angebot)
      Vernebelung (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010009
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)6000
    • Tiefe (mm)8000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit