Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – Prisme "4"
ATECH SAS

Stadtgarten – Prisme "4"

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

Wählen Sie Prisme, einen unserer vielen Stadtgärten. Die Kombination aus Stahl und Holz ist die ideale Möglichkeit, Inseln der Kühle zu schaffen.

Spezifikation
  • Werkstoffe & Ausführung:
    Struktur aus Stahl 3 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl Sitz und Rückenlehne Bohlen aus exotischem Holz Wasserreserve mit Überlauf
    Gabelhubwagen-System
    Befestigung:
    Bodenmontage
    Option:
    Tischlein (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerATC010012
  • ProduktfamilieUrban Furniture
  • ProduktgruppeOutdoor Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)3750
  • Tiefe (mm)1850
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)600
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit