Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
Stadtzaun – HEDERA
    ATECH SAS

    Stadtzaun – HEDERA

    Entdecken Sie die Sicherheitsschranke HEDERA mit Stahlpflanzer und Edelstahldrähten zur Begrünung öffentlicher Plätze.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Struktur aus Stahl 3 mm dick korrosionsgeschützt und Pulverbeschichtung in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Blumenkasten verkleidung aus Stahl 2 mm dick korrosionsgeschützt und Pulverbeschichtung in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Abnehmbare Balkonniere:
      A1200 Aus recycelbarem Polypropylen mit Anti-UV-Behandlung Farbe Anthrazitgrau
      Entfernbares Drainagegitter
      Wasserreserve mit Überlauf
      Gewächs Stütze:
      Edelstahldraht Ø 4 mm
      Befestigung:
      Befestigung durch Einbetonieren, zwei Betonblöcke von 500 x 500 mm sind vorzusehen
      Befestigung auf eine Bodenplatte, Pfosten mit 4 Löchern Ø 12 mm versehen (Schrauben nicht im Lieferumfang) Befestigung mittels Bodenhülse, zwei Betonblöcke von 500 x 500 mm sind vorzusehen (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010014
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit