Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – Prisme
Stadtgarten – Prisme
    ATECH SAS

    Stadtgarten – Prisme

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

    Wählen Sie Prisme, einen unserer vielen Stadtgärten. Die Kombination aus Stahl und Holz ist die ideale Möglichkeit, Inseln der Kühle zu schaffen.

    Spezifikation
    • Materialien und Oberflächen :
      Stahlgestell, 3 mm dick, mit Korrosionsschutz behandelt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben nach Wahl.
      Sitzfläche und Rückenlehne aus exotischen Holzlamellen
      Wasserspeicher mit Überlauf
      Transpalettierbares System
      Befestigung :

      Zum Aufstellen auf dem Boden
      Option :

      Ablage (Fordern Sie ein Angebot an!)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010015
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)905
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit