Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – FreshCity
Stadtgarten – FreshCity
Stadtgarten – FreshCity
Stadtgarten – FreshCity
Stadtgarten – FreshCity
    ATECH SAS

    Stadtgarten – FreshCity

    Entscheiden Sie sich für FreshCity, einen unserer vielen urbanen Gärten. Die Kombination aus Stahl und recyceltem Holz ermöglicht es Ihnen, kühle Inseln zu schaffen.

    Spezifikation
    • Werkstoffen und Ausführungen :
      Stahlstruktur St. 3 mm, korrosionsschutzbehandelt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben nach Wahl.
      Sitzfläche und Rückenlehne aus recyceltem Holz (Möbel aus der Wiederverwendung).
      Wasserreservoir mit Überlauf
      Befestigung :
      Zum Aufstellen auf dem Boden
      Befestigungen :
      Bodenmontage
      Optional :
      Höhenverstellbare Füße

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010043
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)905
    • Breite (mm)3750
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit