Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fahrradunterstände Begrünte Be’Max
Fahrradunterstände Begrünte Be’Max
Fahrradunterstände Begrünte Be’Max
Fahrradunterstände Begrünte Be’Max
Fahrradunterstände Begrünte Be’Max
    ATECH SAS

    Fahrradunterstände Begrünte Be’Max

    A-LINEA hat in seinem Sortiment das Modell einer einfachen Sitzbank aus Stahl mit einem integrierten Blumentopf aus recycelbarem Kunststoff.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Aus lackiertem Stahl Dick 3 mm korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Blumentopf:
      Extravase in wiederverwertbarem Polyethylen mit Anti-UV-Behandlung
      17 Farben zur Auswahl, darunter 2 strukturierte (Terracotta und Corten), zusätzliche Kosten
      Entfernbares Drainagegitter
      Wasserreserve mit Überlauf
      Befestigung:
      Ein Bodenspieß, Struktur mit 4 Löchern Ø 13 mm (Schrauben nicht mitgeliefert)

      Weitere Werkstoffe und Ausführungen möglich zu entdecken
      Variante mit Stahl Perga Blumentablett oder mit Vase Blumentopf

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010326
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2470
    • Breite (mm)3480
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit