Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – Prisme
ATECH SAS

Stadtgarten – Prisme

Wählen Sie Prisme, einen unserer vielen Stadtgärten. Die Kombination aus Stahl und Holz ist die ideale Möglichkeit, Inseln der Kühle zu schaffen.

Spezifikation
  • Materialien und Oberflächen :
    Stahlgestell, 3 mm dick, mit Korrosionsschutz behandelt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben nach Wahl.
    Sitzfläche und Rückenlehne aus exotischen Holzlamellen
    Wasserspeicher mit Überlauf
    Transpalettierbares System
    Befestigung :

    Zum Aufstellen auf dem Boden
    Option :

    Ablage (Fordern Sie ein Angebot an!)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPrisme2
  • ProduktfamilieUrban Furniture
  • ProduktgruppeOutdoor Furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)1900
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit