Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural External Padlocking Removable Bollards

Google-Übersetzung,

Die abnehmbaren und mit Vorhängeschlössern versehenen Außenpoller von Calpipe Security Bollards sind die beste Wahl, wenn ein starker und dennoch abnehmbarer Perimeterschutz erforderlich ist.

Diese vielseitigen Poller werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise auf Parkplätzen, Feuerwehrzufahrten, Zufahrtsstraßen und Einfahrten usw. Das externe Vorhängeschloss am Poller ermöglicht Servicefahrzeugen sowie Feuerwehr- und Polizeidienststellen einen einfachen Zugang zu Sperrbereichen. Setzen Sie sie bei Bedarf für öffentliche Veranstaltungen ein und entfernen Sie sie, sobald die Veranstaltung vorbei ist. Es stehen zwei Deckeloptionen zum Abdecken von Öffnungen zur Verfügung, wenn die Poller entfernt werden: ein befestigter Deckel, der sich nach unten klappen lässt, um die Öffnung abzudecken, oder ein abnehmbarer Deckel, der einrastet.

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Most adaptable bollard – easy to remove when not needed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarchitectural-external-padlocking-removable-bollards-calpipe-security
  • ProduktfamilieCalpipe Security Bollards
  • ProduktgruppeExternal Padlocking Removable Bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • ETIM-CodeEC012059
  • ETIM-NameBollard
  • UNSPSCNameTraffic control
  • UNSPSCCode461615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
  • Klassifizierung32 39 13
  • Format2014TitelManufactured Metal Bollards
  • OmniClassNummer23-11 29 35
  • OmniClassTitelBollards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit