Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calpipe Security - Safety Fixed Bollards
Atkore

Calpipe Security - Safety Fixed Bollards

Google-Übersetzung,

Die Poller mit festen Pfosten von Calpipe Security Bollards bieten soliden, kompromisslosen Schutz gegen Fahrzeugbefall. Fest verankerte Poller bieten zuverlässigen Schutz, indem sie Fußgänger und Gebäude physisch vor entgegenkommenden Fahrzeugen schützen und gleichzeitig freie Bewegung zwischen den Pollern ermöglichen. Nicht klassifizierte feste Poller sind aus Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich. Hochsicherheitsanwendungen erfordern aufprallgeschützte Poller. Wenn dauerhafte Sicherheit erforderlich ist und keine Tiefenbeschränkungen bestehen, sind die klassifizierten festen Poller Deep Mount K4/M30 und K12/M50 mit einer maximalen Einbettungstiefe von 59 Zoll erhältlich und ausschließlich aus Kohlenstoffstahl gefertigt.

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Longer lengths are available
    • Shallow Mount options are available
Technische Spezifikation
  • Referenznummersafety-fixed-bollards-calpipe-security
  • ProduktfamilieCalpipe Security Bollards
  • ProduktgruppeFixed Bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • ETIM-CodeEC012059
  • ETIM-NameBollard
  • UNSPSCNameTraffic control
  • UNSPSCCode461615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
  • Klassifizierung32 39 13
  • Format2014TitelManufactured Metal Bollards
  • OmniClassNummer23-11 29 35
  • OmniClassTitelBollards