Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calpipe Security - Architectural Internal Locking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Architectural Internal Locking Removable Bollards

Google-Übersetzung,

Die abnehmbaren Poller mit Innenverriegelung von Calpipe Security Bollards sind die vielseitigsten unserer Pollerarten.

Mit einer einfachen Schlüsseldrehung rastet der Poller in seiner Einbettungshülse ein und kann nur durch Öffnen des bequem platzierten, manipulationssicheren Schlosses entfernt werden. Es stehen zwei Deckeloptionen zum Abdecken von Öffnungen zur Verfügung, wenn die Poller entfernt werden: ein befestigter Deckel, der sich nach unten klappen lässt, um die Öffnung abzudecken, oder ein abnehmbarer Deckel, der einrastet. Diese Poller werden häufig in Verbindung mit festen Pollern verwendet, um ein anpassbares Barrieresystem zu schaffen, das bei Bedarf große Objekte oder Fahrzeuge durch den Durchgang passieren lässt. Auch wenn diese Poller abnehmbar sind, bleibt ihre Bremskraft überlegen.

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Easy to remove when not needed; easy to re-deploy for fast, complete protection
    • Available with Removable Shallow Mount (Item #PDT80980SMR)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarchitectural-internal-locking-removable-bollards
  • ProduktfamilieCalpipe Security Bollards
  • ProduktgruppeInternal Locking Removeable Bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • ETIM-CodeEC012059
  • ETIM-NameBollard
  • UNSPSCNameTraffic control
  • UNSPSCCode461615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
  • Klassifizierung32 39 13
  • Format2014TitelManufactured Metal Bollards
  • OmniClassNummer23-11 29 35
  • OmniClassTitelBollards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit