Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
Flush Mount Speakers
    AtlasIED

    Flush Mount Speakers

    Google-Übersetzung,

    Der strategisch versteckte Lautsprecher verfügt über ein radikal anderes Wellenleiterdesign als jeder andere Deckenlautsprecher. Das einzigartige Design ermöglicht eine breite Klangabdeckung, während der Treiber hinter der 3 Zoll hervorstehenden adaptiven Dispersionslinse in der Decke verborgen bleibt.

    Folgende Optionen stehen zum Download bereit:

    Strategisch versteckter Subwoofer. SHS-LF

    Strategisch versteckter Lautsprecher mit 32-Watt-70/100-V-Transformator und Gehäuse. SHS-6T2

    Strategisch versteckter Multifunktionslautsprecher (weiß) – Nur-Decken-Konfiguration – 24er-Pack für Bauunternehmer. SHS-3T2-W

    Paket mit 2 strategisch versteckten Lautsprechern für harte Decken. SHS-3T2-HD

    SHS-3T2 Fliesenbrücke. SHS-3T2-B

    8-Zoll-Deckenlautsprecher mit Doppelkonus, 25 V/70 V, 5-Watt-Transformator und 62-8-Schallwand. SD72W

    8"-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 70,7-V-8-Watt-Transformator und 62-8-Schallwand. GD87W

    8"-Subwoofer mit abgestimmtem Bassreflexgehäuse und 60-Watt-Transformator (70 V/100 V). FAPSUB-1

    6"-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 60-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP6260T

    8-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 60-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP82T

    6-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 32-Watt-70/100-V-Transformator, Bassreflexgehäuse und UL2043-Zertifizierung. FAP62T-UL2043

    Dog Leg für FAP42T/FAP62T. FAP62T

    6-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 32-Watt-70/100-V-Transformator, Bassreflexgehäuse und UL2043-Zertifizierung. FAP62T-UL2043

    4-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit flacher Montage und 16-Watt-70/100-V-Transformator. FAP42TC

    4-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 16-Watt-70/100-V-Transformator, Bassreflexgehäuse und UL2043-Zertifizierung. FAP42T-UL2043

    4-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 16-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP42T-B

    4-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit 16-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP42T

    4-Zoll-Deckenlautsprecher mit 16-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP40T-B

    4-Zoll-Deckenlautsprecher mit 16-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP40T

    8-Zoll-Koaxial-Deckenlautsprecher mit Kompressionstreiber, 60-Watt-70/100-V-Transformator und Bassreflexgehäuse. FAP8CXT

    2' x 2' Drop Tile Lautsprecherpaket. DT22

    1' x 2' Drop Tile Lautsprecherpaket mit Perforation nur unter dem Lautsprecher. DT21

    6" x 2' Drop Tile Lautsprecherpaket. DT6

    FC-Serie

    Spezifikation
    • Strategically Hidden Subwoofer. SHS-LF

      Strategically Hidden Speaker with 32-watt 70/100V Transformer and Enclosure. SHS-6T2

      Multi-function Strategically Hidden Speaker (White) - Ceiling-Only Configuration - Contractors Pack of 24. SHS-3T2-W

      Package of 2 Strategically Hidden Speakers for Hard Deck Ceilings. SHS-3T2-HD

      SHS-3T2 Tile Bridge. SHS-3T2-B

      8" Dual Cone In-Ceiling Speaker with 25V/70V 5-Watt Transformer and 62-8 Baffle. SD72W

      8" Coaxial In-Ceiling Loudspeaker with 70.7V 8-Watt Transformer and 62-8 Baffle. GD87W

      8" Tuned Ported In-Ceiling Subwoofer with 60-Watt 70V/100V Transformer. FAPSUB-1

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP6260T

      8" Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP82T

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 32-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP62T-UL2043

      Dog Leg for FAP42T/FAP62T. FAP62T

      6" Coaxial In-Ceiling Speaker with 32-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP62T-UL2043

      4" Shallow Mount Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer. FAP42TC

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer, Ported Enclosure, and UL2043 Certification. FAP42T-UL2043

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP42T-B

      4" Coaxial In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP42T

      4" In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP40T-B

      4" In-Ceiling Speaker with 16-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP40T

      8" Compression Driver Coaxial In-Ceiling Speaker with 60-Watt 70/100V Transformer and Ported Enclosure. FAP8CXT

      2' x 2' Drop Tile Speaker Package. DT22

      1' x 2' Drop Tile Speaker Package with Perforation Below Speaker Only. DT21

      6" x 2' Drop Tile Speaker Package. DT6

      FC series

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflush-mount-speakers
    • ProduktfamilieSpeaker
    • ProduktgruppeFlush Mount Speaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit