Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL Control 418C/T, Teil der Control 400 Standard Coverage Serie, ist ein Zwei-Wege-Koaxial-Deckenlautsprecher mit einem 8-Zoll-Tieftöner und einem integrierten Gehäuse, das sich ideal für die Installation in den meisten Deckenhohlräumen eignet.

    Alle Modelle der Control 400-Serie fügen sich nahtlos in moderne Interieurs ein. Das mitgelieferte magnetische Vollflächengitter ist lackierbar und passt sich so jeder Einrichtung an. Schwarze runde und weiße quadratische Gitter bieten zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten.

    Der Control 418C/T verfügt über durchdachte Installationsfunktionen für mehr Sicherheit, Effizienz und Wiederholgenauigkeit. Die Anschlussabdeckung ermöglicht eine bequeme Kabeleinführung von oben oder von der Seite, und die zuverlässige, unverlierbare Klemmenkonstruktion ist für verschiedene Deckenstärken geeignet und somit vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus unterstützt der Control 418C/T sowohl 70-V-/100-V- als auch Niederimpedanzanwendungen.

    Merkmale

    • 200-mm-Tieftöner (8 Zoll) und 25-mm-Hochtöner (1 Zoll) mit weicher Kalotte
    • Integriertes Gehäuse, das sich ideal für den Einbau in die meisten Deckenhohlräume eignet
    • Eingebauter 70V/100V-Mehrfachabgrifftransformator sowie 8-Ohm-Direkteingang
    • Vollflächige, leicht lackierbare Magnetgitter
    • Kabeleinführungsoptionen oben und seitlich
    • Robuste und anpassungsfähige Abspannleisten für ein breites Spektrum an Deckenstärken
    • Schutzart IP33
    Spezifikation
    • Frequency Range (-10 dB)57Hz - 20kHz
      Power Capacity135W (540W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      90W (360W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)92dB
      Coverage Angle100° conical
      Maximum SPL (1m)113 dB continuous pink noise (119 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W
      100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      DriversLF: 200 mm (8 in) with paper cone, SBR surround
      HF: 25 mm (1 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size282 mm (11.1 in)
      Dimensions283 mm (11.3 in) H x 315 mm (12.6 in) dia.
      271 mm (10.8 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-418BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-418SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-447NC new construction bracket
      JBL-MTC-447MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)5.8 kg (12.79 lbs)
      Shipping Weight (pair)17.72 kg (39.07 lbs)
      SKU NumbersJBL-C418C/T
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontrol-418c-t-8-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeCeiling Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit