Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlitzrinne
Schlitzrinne
Schlitzrinne
Schlitzrinne
Schlitzrinne
Schlitzrinne
    ATT

    Schlitzrinne

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ATT-Entwässerungsrinnen werden in einer breiten Palette von Abmessungen und Formen hergestellt. Sie werden nach einer Zeichnung hergestellt, die in Zusammenarbeit zwischen einem Investor, einem Designer oder einem Technologen und den ATT-Ingenieuren erstellt wurde. Schlitzrinnen werden aus 1,5 – 2 [mm] dicken Edelstahlblechen, AISI 304, EN 1.4301 oder AISI 316L, EN 1.4404, hergestellt. Sie haben eine eingebaute Bodenneigung und können auch an eine bestimmte Bodendicke angepasst werden. Die Ableitung des Wassers aus einer Schlitzrinne kann über einen Zapfen oder einen Bodenablauf mit Abfallkorb und Siphon erfolgen. Um die Montage zu erleichtern, ist jede Rinne mit Richtschrauben und Verankerungselementen ausgestattet. Sie ermöglichen eine korrekte Nivellierung des Abflussrohrs und dessen Verankerung im Beton.

    Schlitzrinnen sind ein einfaches und kostengünstiges Oberflächenentwässerungssystem, das dort eingesetzt wird, wo keine hohe hydraulische Kapazität der Rinne erforderlich ist.

    Die perfekte Lösung für Räume in denen Kondenswasser von Maschinen und Klimaanlagen tropft, zB in Molkereien, Bäckereien und Schwimmbädern, als Trennung zwischen trockenen und nassen Oberflächen.

    =

    Spezifikation
    • – The profile is completely open. There is no need for additional grating.

      – Standard slot channel dimensions: External width 60 mm, slot width 20 mm.

      - Mini slot channel dimensions: External width 48 mm, slot width 8 mm.

      – Standard slope 0.5% - 1%/m.

      - Possibility to make a slope according to the guidelines of the project.

      - Selection of the drain depending on the amount of drained medium.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

      - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L.

      - Sheet thickness 1.5 mm and 2 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlot-channel-drainage
    • ProduktfamilieATT drainage channels
    • ProduktgruppeATT slot channel drainage
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit