Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
    ATT

    Professioneller BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig

    Google-Übersetzung,

    Der ATT Industrie-Bodenablauf – Gully – Horizontal mit runder Oberseite (Einzelteil) wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, insbesondere in der Lebensmittel- und Chemieindustrie, entwickelt. Ideal für Brauereien, Molkereien, Fleischverarbeitungsbetriebe, Obst- und Gemüseverarbeitungsanlagen sowie Chemiewerke, gewährleistet diese Entwässerungslösung optimale Hygiene, Funktionalität und Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

    Die ATT-Gullys werden aus hochwertigem Edelstahl, einschließlich der Güten AISI 304 (EN 1.4301) und AISI 316L (EN 1.4404), gefertigt. Sie zeichnen sich durch eine gepresste Konstruktion aus, wodurch die Anzahl der Schweißnähte deutlich reduziert wird. Dieses einzigartige Design minimiert potenzielle Kontaminationspunkte und bietet höchste Hygiene, die in sensiblen Branchen unerlässlich ist. Alle erforderlichen Schweißnähte werden mit Argon-Schutzschweißverfahren ausgeführt, gefolgt von sorgfältigem Ätzen und Polieren, um hochwertige, nahtlose Oberflächen zu gewährleisten.

    Der ATT-Bodenablauf verfügt über einen integrierten Abfallkorb, der besonders in Anlagen mit stark feststoffhaltigem Abwasser von Vorteil ist. Der Abfallkorb fängt Feststoffe effektiv auf, vereinfacht die Wartung und steigert die Betriebseffizienz. Zusätzlich ist der Ablauf mit praktischen Siphons ausgestattet, die einfachen Zugang, schnelle Inspektion und mühelose Reinigung ermöglichen.

    Für spezifische Belastungsanforderungen und Einbauorte stehen verschiedene Gitterroste zur Verfügung, darunter Antirutschgitter, Leiterroste, Plattenroste und Lochblechroste. Dies gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen für jede industrielle Anwendung.

    Dank seiner robusten Konstruktion und hygienischen Eigenschaften ist der horizontale Industrie-Bodenablauf mit runder Oberseite (Einzelteil) von ATT die ideale Wahl für Architekten und Ingenieure, für die Betriebssicherheit, Effizienz und Hygienekonformität in Industrieanlagen oberste Priorität haben.

    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate up to 13,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-industrial-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit