Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Floor Box
ATT Floor Box
    ATT

    ATT Floor Box

    Google-Übersetzung,

    Medienboxen werden überall dort eingesetzt, wo es notwendig ist, auf Telefonleitungen und Steckdosen in einem Stockwerk zuzugreifen. Sie können in öffentlichen Einrichtungen, Märkten, Industriehallen, Lagerhallen sowie überall dort eingesetzt werden, wo Handelsstände zeitweise geöffnet sind oder ein bestimmtes Gerät angeschlossen werden muss.

    Die Boxen bestehen aus rostfreiem Stahl EN 1.4301 (AISI304), EN 1.4404 (AISI316L). Die Box ist mit einem sandgestrahlten Deckel mit Scharnier und Dichtung ausgestattet, um die Dichtheit zu gewährleisten. Dies gewährleistet einen einfachen Zugang zum Inneren der Box, ohne dass der Deckel entfernt werden muss. Das Deckelverschlusssystem sichert die Box vor unbefugtem Öffnen.

    ATT bietet SK1-Einkammerboxen, SK2-Doppelkammerboxen sowie auf individuelle Kundenanfrage Mehrkammerboxen an.

    Spezifikation
    • Material
      - austenitic stainless steel with markings AISI3014, EN 1.4301 and AISI316L, EN 1.4404
      - body: sheet metal [mm]
      - lid with lid: 5 mm thick sheet metal

      Dimensions
      - SK1: AxB 168x300 [mm] H 70 [mm]
      - SK2: AxB 300x300 [mm], H 70 [mm]

      Options
      - single-chamber SK1
      - two-chamber SK2
      - multi-chamber for an individual customer order

      Product use
      - public facilities
      - shopping and office centers
      - industrial halls

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-floor-box
    • ProduktfamilieATT Floor Boxes
    • ProduktgruppeATT Floor Box
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC012284
    • ETIM-NameFloor hatch