Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, quadratischer Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, quadratischer Oberteil, einteilig
    ATT

    Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, quadratischer Oberteil, einteilig

    Google-Übersetzung,

    Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischem Oberteil (einteilig, perforiertes Blech) ist eine kompakte, präzise Entwässerungslösung für hygienische und anspruchsvolle Umgebungen in der Lebensmittel- und Chemieindustrie. Er eignet sich besonders für Einrichtungen wie Molkereien, Brauereien, Fleischverarbeitungsbetriebe, Großküchen und Labore, in denen hohe Hygienestandards und betriebliche Effizienz unerlässlich sind.

    Der Ablauf besteht aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) oder AISI 316L (EN 1.4404) und ist beständig gegen Korrosion, aggressive Reinigungsmittel und dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung. Die einteilige Konstruktion gewährleistet strukturelle Integrität, während die robuste quadratische Oberseite mit Lochblech sowohl optische Einheitlichkeit als auch eine effektive Wasseraufnahme bietet.

    Dieses Modell verfügt über ein sicheres Sieb, das Schmutz und Feststoffe auffängt und so das nachgeschaltete System schützt. Ein integrierter, inspizierbarer Siphon mit EPDM-Dichtung (gemäß EN 1253) verhindert Geruchsaustritt und ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Wartung. Das Produkt verfügt außerdem über einen horizontalen Flansch für den zuverlässigen Anschluss an Unterflur-Entwässerungssysteme.

    Vorteile:

    • Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316L für Langlebigkeit in korrosiven und feuchten Umgebungen.
    • Die kompakte, einteilige Konstruktion ermöglicht eine schnelle Installation und langfristige Stabilität.
    • Quadratische Oberseite mit Lochplatte sorgt für effiziente Entwässerung und eine rutschfeste Oberfläche.
    • Integrierter Siphon und Sieb ermöglichen einfachen Zugang und Wartung und schützen gleichzeitig das System.
    • Hygienisches Design mit minimalen Schweißnähten und geschliffenen Kanten unterstützt Sauberkeit und Sicherheit.
    • Ausgestattet mit Nivellierschrauben (M10) für eine präzise Installation.
    • Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischer Oberseite (einteilig, perforiertes Blech) kombiniert minimalen Platzbedarf mit funktionaler Zuverlässigkeit und ist maßgeschneidert für Architekten und Ingenieure, die saubere, kompakte und leistungsstarke Entwässerungsanlagen entwerfen.
    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class L15,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-perforated-plate
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit