Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, sheet steel

    Google-Übersetzung,

    Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischem Oberteil (einteilig, Stahlblech) ist eine kompakte und effiziente Entwässerungslösung für hygienische, industrielle und lebensmittelverarbeitende Umgebungen. Dieses Modell eignet sich besonders für Anwendungen in Molkereien, Brauereien, Fleisch- und Fischverarbeitungsbetrieben, Großküchen und chemischen Produktionsbereichen, wo Platzmangel auf hohe Leistungsanforderungen trifft.

    Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) oder AISI 316L (EN 1.4404), ist dieser Ablauf korrosionsbeständig, chemikalienbeständig und temperaturbeständig, wie sie im professionellen Sanitärbereich üblich sind. Die einteilige Konstruktion gewährleistet einen stabilen und dichten Körper, während das quadratische Design eine einfache Anpassung an Fliesen- oder Kunstharzböden ermöglicht. Die Ausführung aus Stahlblech zeichnet sich durch optimiertes Gewicht und Festigkeit für Bereiche mit leichter bis mittlerer Belastung aus.

    Das hygienische Design wird durch minimale Schweißnähte und eine polierte Oberfläche zusätzlich verbessert, was sowohl die Lebensmittelsicherheit als auch die Reinigungseffizienz unterstützt. Dieses Modell verfügt über ein integriertes Sieb, das das Eindringen von Feststoffen in das Abwassersystem verhindert, und einen inspizierbaren Siphon mit EPDM-Dichtung gemäß EN 1253, der Geruchskontrolle und problemlosen Wartungszugang gewährleistet.

    Vorteile:

    • Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316L – langlebig, hygienisch und korrosionsbeständig.
    • Einteiliges Gehäuse für strukturelle Integrität und einfache Installation.
    • Quadratische Platte aus Stahlblech – leicht und dennoch stabil; ideal für kompakte Räume.
    • Enthält einen integrierten Siphon und ein Sieb, was die Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit unterstützt.
    • Vollständig hygienische Konstruktion – glatte Oberflächen, minimale Schweißnähte und sichere Kantenverarbeitung.
    • M10-Justierschrauben ermöglichen eine genaue Nivellierung vor Ort.
    • Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischer Oberseite (einteilig, Stahlblech) ist eine zuverlässige, flache Entwässerungslösung, die den strengen Standards moderner Lebensmittel- und Chemieanlagen entspricht und gleichzeitig Architekten und Planern mühelose Funktionalität bietet.
    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class K3,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-sheet-steel
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit