Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischem Oberteil (zweiteilig) ist eine vielseitige Entwässerungslösung für industrielle und hygienische Umgebungen, die einen effizienten Zugang zu den internen Komponenten für Inspektion und Wartung erfordern. Dank seiner robusten Konstruktion und des modularen Aufbaus eignet er sich für Lebensmittelproduktionsanlagen, Molkereien, Brauereien, Fleischverarbeitungsbetriebe und Chemieanlagen.
Dieser zweiteilige Bodenablauf besteht aus langlebigem Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) oder korrosionsbeständigem AISI 316L (EN 1.4404) und gewährleistet eine lange Lebensdauer in Umgebungen, die Feuchtigkeit, Chemikalien und häufigem Abspülen ausgesetzt sind. Das abnehmbare Oberteil vereinfacht den Zugang zu internen Elementen wie Sieb und Siphon und ermöglicht so eine schnelle und effektive Wartung bei gleichzeitiger Gewährleistung hygienischer Bedingungen.
Der Ablauf verfügt über ein quadratisches Design, das sich problemlos in geflieste oder Kunstharzböden integrieren lässt, und umfasst außerdem ein zuverlässiges perforiertes oder geschlitztes Gitter sowie einen Siphon mit einer EPDM-Dichtung gemäß EN 1253. Bei der Konstruktion stehen Lebensmittelsicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Die glatten Oberflächen, die minimalen Schweißnähte und die abgerundeten Innenecken begrenzen die Bakterienbildung.
Vorteile:
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316L – geeignet für raue Industrieumgebungen.
- Zweiteiliges Design ermöglicht schnellen Zugriff für Reinigung und Inspektion.
- Integriertes Sieb und Siphon verbessern die Hygiene und Effizienz des Systems.
- Die quadratische Oberseite erleichtert die Ausrichtung auf gängige Bodenbeläge.
- Hygienisches Design mit minimalen Schweißnähten und glatter Innenseite für sichere Entwässerung.
- Einstellbare M10-Schrauben gewährleisten eine ebene Montage auf verschiedenen Oberflächen.
Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully horizontal mit quadratischem Oberteil (zweiteilig) vereint Zugänglichkeit, Haltbarkeit und Sauberkeit in einem kompakten Design und ist damit eine unverzichtbare Komponente für Profis, die Wert auf sichere, funktionale und gesetzeskonforme Entwässerungssysteme legen.