Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
Rinne mit gewölbten Unterteil
    ATT

    Rinne mit gewölbten Unterteil

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das ATT-Rinnenentwässerungssystem mit abgerundetem Boden ist eine leistungsstarke Lösung für Architekten, Ingenieure und Designer in der Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Pharmazie und Großküchen. Es vereint industrietaugliche Langlebigkeit mit präziser Entwässerungseffizienz und erfüllt höchste Hygienestandards.

    Dieses System zeichnet sich durch ein ausgeprägt abgerundetes Kanalprofil aus, das eine laminare Strömung fördert, Flüssigkeiten schneller fließen lässt und das Risiko von Rückständen an den Kanalwänden reduziert. Diese Strömungsdynamik unterstützt nicht nur einen schnelleren Wasserabfluss, sondern verbessert auch die Reinigungsfähigkeit und reduziert den Wasserverbrauch bei der Wartung.

    Die Rinnen werden aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304 oder korrosionsbeständigem AISI 316L) gefertigt, bestehen aus 2 mm starkem Blech und sind in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Ein standardmäßig eingebautes Gefälle von 0,5 % verbessert die Schwerkraftentwässerung und kann individuell an die jeweiligen Projektbedingungen angepasst werden.

    Die ATT-Rinnen mit abgerundetem Boden sind mit M10-Richtschrauben und Verankerungselementen ausgestattet, die eine präzise Nivellierung und sichere Betonintegration ermöglichen. Dies gewährleistet eine fachgerechte Installation sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.

    Je nach Belastungsklasse und Einsatzzweck stehen Ihnen verschiedene Rostvarianten zur Verfügung:

    Maschenrost: Für Fußgänger geeignet.

    Leiterrost: Ideal für Bereiche mit hohem Wasserdurchfluss und mittlerer mechanischer Belastung.

    Plattengitter: Konzipiert für Hochleistungsanwendungen, einschließlich Gerätezonen.

    Die Kantenbearbeitung der Rinnen wird an die Bodenart und die Abwasserbedingungen angepasst und umfasst Optionen für nach unten gerichtete Flansche, erhöhte Kanten oder die Integration von Dehnungsfugen.

    Vorteile:

    • Das abgerundete Bodendesign gewährleistet eine laminare Strömung und minimiert das Kontaminationsrisiko.
    • Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316L für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
    • Die Funktionen zur Neigungsanpassung und Verankerung unterstützen die unterschiedlichsten Projektanforderungen.
    • Kompatibel mit mehreren Gitterrosttypen für unterschiedliche Verkehrs- und Hygieneanforderungen.
    • Hygienisches Design mit glatten Oberflächen und leicht zu reinigender Geometrie.
    • Schnelle und sichere Montage durch integrierte Justierschrauben.

    Das ATT-Rinnenentwässerungssystem mit abgerundetem Boden bietet eine ideale Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und hygienischem Design – und stellt eine zuverlässige Lösung für moderne Entwässerungsinfrastrukturen in Lebensmittel- und Industrieumgebungen dar.

    Spezifikation
    • - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L, sheet thickness 2 mm.

      - Rounded bottom.

      - Minimum external width of 190 mm.

      - Channels of 190 mm width and more can be designed without extension of the outlet.

      - The channel consists of 3 parts: channel, grate and inlet.

      - Load class: up to D400.

      - Edge filling: epoxy or flat bar depending on load and operating temperatures.

      - The standard slope is 0.5% - 1%/m.

      - Channel equipped with levelling feet and anchoring brackets.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrounded-bottom-channel-drainage
    • ProduktfamilieATT drainage channels
    • ProduktgruppeATT rounded bottom drainage channels
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit