Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, single-part

    Google-Übersetzung,

    Der ATT Mini-BODENABLAUF – vertikaler Gully mit quadratischer Oberseite, einteilig, ist eine kompakte und leistungsstarke Entwässerungslösung, maßgeschneidert für Architekten, Ingenieure und Anlagenplaner, die für lebensmittelechte, hygienische und industrielle Umgebungen planen. Seine zweiteilige Konstruktion ermöglicht mühelosen Zugang zu den internen Komponenten und ist daher besonders effektiv in anspruchsvollen Branchen wie Molkereien, Brauereien, Fleischverarbeitungsbetrieben, Großküchen und Chemieanlagen.

    Dieser Ablauf besteht aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304 oder dem hochkorrosionsbeständigen AISI 316L) und ist auf Langlebigkeit unter aggressiven Betriebsbedingungen ausgelegt, beispielsweise in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Reinigungschemikalien oder organischen Abfällen. Die quadratische Oberseite fügt sich nahtlos in Fliesen- oder Kunstharzböden ein, während der präzise gefertigte Lochblechrost für sicheren, rutschfesten Betrieb und effektive Entwässerung sorgt.

    Die zweiteilige Konstruktion vereinfacht die laufende Wartung und ermöglicht werkzeuglosen Zugang zum integrierten Sieb und Geruchsverschluss. Alle Innenflächen sind hygienisch optimiert und weisen glatte Oberflächen, minimale Schweißnähte und abgerundete Ecken auf. Dies minimiert die Schmutzablagerung und erleichtert die Einhaltung branchenüblicher Hygienestandards. Das Gerät verfügt außerdem über M10-Justierschrauben für eine präzise Bodenmontage.

    Vorteile:

    • Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 oder AISI 316L für überragende Korrosionsbeständigkeit.
    • Das zweiteilige Design ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung und Inspektion.
    • Quadratische Oberseite mit Lochplatte sorgt für Rutschsicherheit und nahtlose Bodenintegration.
    • Eingebautes Sieb fängt Feststoffe auf und verhindert Verstopfungen in nachgeschalteten Systemen.
    • Siphon mit EPDM-Dichtung (EN 1253-konform) sorgt für Geruchskontrolle und Hygiene.
    • Hygienische Konstruktion mit minimalen Schweißnähten und polierten Innenflächen.
    • M10-Schrauben für bauseitige Nivellierung und sichere, bündige Montage.

    ATT Mini-BODENABLAUF – vertikaler Gully mit quadratischer Oberseite, einteilig, bietet die ideale Balance aus Effizienz, Hygiene und kompaktem Design und erfüllt die Erwartungen an die Planung und Spezifikation moderner industrieller Entwässerungssysteme.

    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • square surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-single-part
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit