Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part

    Google-Übersetzung,

    ATT-Bodenabläufe und Einläufe bestehen aus Edelstahl, zB AISI 304, EN 1.4301 und AISI 316L, EN 1.4404.

    Die Gullys/Punktabläufe bestehen aus Stahlblech mit einer dem Gullytyp angepassten Dicke. Alle Elemente werden unter Argonschutz geschweißt und anschließend geätzt, was eine hohe Schweißqualität gewährleistet.

    ATT-Bodenabläufe sind in mehreren Varianten erhältlich. Die Art des Ablaufs hängt von der Belastungsklasse, der Rostfunktionalität, der abfließenden Wassermenge und den Konstruktionsparametern (z. B. Deckenstärke) ab.

    Mini-Dränke werden dort eingesetzt, wo aus hygienischen und ästhetischen Gründen Edelstahlelemente verwendet werden sollen und die geringe aufgefangene Wassermenge den Einsatz eines kleineren Abflussdurchmessers erlaubt.

    BESCHREIBUNG DER BODENABLAUFKOMPONENTEN

    Körper – die runde Form begrenzt die Abfallansammlung und ermöglicht eine einfache Abfallentsorgung. Die Schweißnähte sind geschliffen, um scharfe Kanten zu entfernen und eine sichere Installation oder Reinigung zu gewährleisten.

    Gitterroste – erhältlich in verschiedenen Formen, Abmessungen und Ausführungen. Die Gitterroste werden je nach Belastung und Einbauort ausgewählt. Wir bieten folgende Gitterrostarten an: Maschengitter mit Rutschhemmung, Leitergitter, Plattengitter und Lochblechgitter.
    Abfallkörbe – empfehlenswert, wenn das abgeleitete Abwasser einen hohen Feststoffanteil aufweist.

    Siebe – werden verwendet, wenn die Feststoffmenge gering ist.

    Siphons – sehr funktionell und wartungsfreundlich. Gewährleistet einen einfachen Zugang zur Kanalisation, eine schnelle Reinigung und bietet die Möglichkeit, auf Verstopfungen zu prüfen.

    Flansche – werden verwendet, wenn Wasser aus horizontalen, unter dem Boden installierten Systemen abgelassen werden muss.

    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4 mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • hygienically deep-pressed body without sharp corners or elements,
      • no fluid backing up in the floor drain’s body,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • height of the water column is 50 mm,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • waste basket with handle,
      • grating load class up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit