Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully vertical with square top, two-part, perforated plate

    Google-Übersetzung,

    ATT Bodenabläufe und Zuläufe werden aus Edelstahl gefertigt, z. B. AISI 304, EN 1.4301 und AISI 316L, EN 1.4404: AISI 304, EN 1.4301 und AISI 316L, EN 1.4404. Die Art des Gullys ist abhängig von der Belastungsklasse, der Menge der abfließenden Flüssigkeit (Medium) und den baulichen Parametern (z. B. Deckenstärke).

    Die Gullys/Punktabläufe sind aus Stahlblech mit einer dem Gullytyp angepassten Dicke. Alle Elemente werden in Argon-Schirm geschweißt und dann geätzt, was eine hohe Qualität der Schweißnähte gewährleistet.

    Vorteile:

    - Möglichkeit, einen Rost je nach Anwendung und Belastungsklasse zu wählen,

    - einfache Montage,

    - jeder Gully stellt durch eine geeignete Siphonkonstruktion auch eine Kanalrevision dar,

    - einfacher Aufbau,

    - leicht sauber zu halten.

    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface
      • outer edges 4mm thick,sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • waste basket with handle,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-vertical-with-square-top-two-part-sheet-perforated-plate
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit