Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
Rinne mit flachem Unterteil
    ATT

    Rinne mit flachem Unterteil

    Google-Übersetzung,

    ATT Flachboden-Entwässerungsrinnen bieten eine vielseitige und anpassbare Entwässerungslösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Architekten, Designern und Ingenieuren in industriellen, gewerblichen und öffentlichen Bauprojekten zugeschnitten ist. ATT-Entwässerungsrinnen sind in einer großen Auswahl an Abmessungen und Formen erhältlich und werden sorgfältig anhand detaillierter Zeichnungen konstruiert, die in enger Zusammenarbeit mit Investoren, Architekten, Designern, Technikern und ATT-Spezialisten erstellt werden. So wird eine perfekte Integration in jeden individuellen architektonischen und funktionalen Kontext gewährleistet.

    Standardmäßige ATT-Entwässerungsrinnen bestehen aus hochwertigem Edelstahlblech mit einer Dicke von 2 mm, erhältlich in AISI 304 (EN 1.4301) und hochkorrosionsbeständigem AISI 316L (EN 1.4404). Jede Rinne verfügt über ein integriertes Bodengefälle von standardmäßig 0,5 %, das jedoch individuell an die Anforderungen einzelner Projekte angepasst werden kann und Architekten und Planern maximale Flexibilität bietet.

    Für eine einfache Installation und präzise Ausrichtung sind die ATT-Entwässerungsrinnen mit Richtschrauben und Verankerungselementen ausgestattet. Diese ermöglichen eine effiziente Nivellierung und sichere Einbettung in Betonböden. Flache Rinnen mit flachem Boden, ein Standard im ATT-Sortiment, sind besonders vorteilhaft für Räume mit geringer Bodenhöhe und gewährleisten optimale Entwässerungseffizienz ohne Beeinträchtigung der Bautiefe.

    ABDECKGITTER: ATT bietet eine Vielzahl von Gitterrostoptionen, die jeweils speziell auf unterschiedliche architektonische und funktionale Anforderungen zugeschnitten sind:

    • Plattenroste: geeignet für intensiven, schweren Industrieverkehr.
    • Leiterroste: Hohe Tragfähigkeit kombiniert mit hervorragendem Wasserdurchfluss, ideal für Bereiche, die eine schnelle Entwässerung erfordern.
    • Maschengitterroste: optimal für weniger stark frequentierte Bereiche, Fußgängerwege und öffentliche Plätze.
    • Lochgitter: Sie sind für die ästhetische Gestaltung von Fußgängerbereichen konzipiert und bieten sowohl Funktionalität als auch optische Harmonie.


    OPTIONEN ZUR FERTIGSTELLUNG DER KANALKANTEN: Kanalkanten können individuell an bestimmte Bodenbeläge, Temperaturbedingungen und Designvorlieben angepasst werden:

    1. Abwärtsflansch (Standard)
    2. Flansch
    3. Erhöhte Hinterkante
    4. Randwinkelprofil zur Aufnahme von Dehnungsfugen
    5. Eng anliegende Blechkanten
    6. Spezielle Oberflächenbehandlung für Vinylböden

    Durch die Möglichkeit umfassender Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen die ATT-Entwässerungsrinnen mit flachem Boden Architekten und Designern die nahtlose Integration effektiver Entwässerungslösungen in verschiedene Architekturprojekte und gewährleisten so Zuverlässigkeit, Ästhetik und die Einhaltung der anspruchsvollsten Baunormen.

    Spezifikation
    • - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L, sheet thickness 2 mm.

      - Flat bottom.

      - Min. initial height - 52 mm.

      - Minimum external width of 120 mm.

      - Channels of 190 mm width and more can be designed without extension of the outlet.

      - The channel consists of 3 parts: channel, grate and inlet.

      - Load class: up to D400.

      - Edge filling: epoxy or flat bar depending on load and operating temperatures.

      - The standard slope is 0.5% - 1%/m.

      - Channel equipped with levelling feet and anchoring brackets.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflat-bottom-channel-drainage
    • ProduktfamilieATT drainage channels
    • ProduktgruppeATT Flat bottom drainage channels
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit